ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄ピン 樹脂製ロープスティック

通常単価(税別)
2,375円
税込単価
2,613円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄製(1.8キロ)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。・フック部は上下可動式で位置調整が可能で...

詳細を確認
  • トラスココード
    706-8519
  • JANコード
    4580179999818
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR1311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR1311の仕様・寸法情報

トラスココード
706-8519
JANコード
4580179999818
質量(g)
480.000
材質1
FRP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR1311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375円
( 2,613円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製(1.8キロ)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。
・フック部は上下可動式で位置調整が可能です。
・なお樹脂コーティングがされていることで、ケガ等を防ぎます。
【材質】
・FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄ピン 樹脂製ロープスティックの型番AR1311のページです。 型番AR1311に関する仕様情報を記載しております。
鉄ピン 樹脂製ロープスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄ピン 樹脂製ロープスティック
落下防止用ストッパー アイアンストッパー
エコメッシュフェンス
伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ
フェンス用ジョイント金具金属製 鉄
プラスチック製フェンス
メーカーアラオアラオアラオアズワンユニット三甲
通常価格2,375円7,566円15,174円27,418円 -1,443円8,908円 -
通常出荷日4日目7日目2日目8日目〜6日目1日目〜
トラスココード706-8519676-8041----
JANコード45801799998184580179999313----
質量(g)480.000960.0005100.0---
材質1FRPスチール+ネオジウムマグネット再生ポリエチレン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました