ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アールカットニッパ CRN9

通常単価(税別)
15,517円
税込単価
17,069円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・アールカットニッパ CRN9・室本鉄工社のニッパ(プラスチック用) シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CRN9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CRN9の仕様・寸法情報

JANコード
4953881466105
トラスココード
674-4887
全長(mm)
155
質量(g)
185.000

型番リスト

表示件数
型番
CRN9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,517円
( 17,069円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アールカットニッパ CRN9
・室本鉄工社のニッパ(プラスチック用) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アールカットニッパ CRN9の型番CRN9のページです。 型番CRN9に関する仕様情報を記載しております。
アールカットニッパ CRN9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アールカットニッパ CRN9
ニッパ PC4
強力圧着ニッパ
アールカットニッパ
強力圧着鋭刃ニッパ
鋼線ニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格15,517円3,632円5,005円8,255円3,921円4,240円
通常出荷日5日目1日目2日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード495388146610549538813704194953881150806-4953881160805-
トラスココード674-4887395-6784853-5106368-9131439-9366395-6580
全長(mm)155125230150230175
質量(g)185.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました