ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー

通常単価(税別)
6,820円~62,657円
税込単価
7,502円~68,923円
通常出荷日:11日目

ミルウォーキー社の充電バンドソー M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 刃数(山/インチ)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    切断能力丸パイプ(φmm)

    全高(mm)

    全長(mm)

    全幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    バッテリー電圧(V)

    切断能力角パイプ(mm)

    適合機種

    刃数

    (山/インチ)

    最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    4573592056084
    200.000
    655-1014
    -
    85
    M18FBS85
    8/10
    1個
    -
    -
    -
    -
    4573592056091
    203.000
    655-1011
    -
    85
    M18 FBS85
    12/14
    1個
    85
    145.3
    451.5
    302
    4573592031777
    3700.0
    655-1006
    18
    85×85
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,820円
    ( 7,502円 )
    11日目
    6,820円
    ( 7,502円 )
    11日目
    62,657円
    ( 68,923円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    ミルウォーキー社の充電バンドソー M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー
    ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー
    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー
    ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー
    コードレスロータリバンドソー 18V
    充電式ポータブルバンドソーPB180D
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
    通常価格6,820円-53,987円70,353円68,969円96,451円57,396円 -
    通常出荷日11日目1日目11日目1日目7日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト