ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー

通常単価(税別)
70,353円
税込単価
77,388円
通常出荷日:11日目

【特長】・より軽量な設計で疲労を軽減します。・本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と...

詳細を確認
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    125
  • 全高(mm)
    120
  • 全長(mm)
    485
  • 全幅(mm)
    245
  • JANコード
    4573592032217
  • 質量(g)
    4700.0
  • トラスココード
    699-0750
  • 切断能力角パイプ(mm)
    125×125

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FBS125-0C0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FBS125-0C0-JPの仕様・寸法情報

切断能力丸パイプ(φmm)
125
全高(mm)
120
全長(mm)
485
全幅(mm)
245
JANコード
4573592032217
質量(g)
4700.0
トラスココード
699-0750
切断能力角パイプ(mm)
125×125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FBS125-0C0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,353円
( 77,388円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より軽量な設計で疲労を軽減します。
・本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化しました。
・切断性能アップ
・M18 CBS125と比較して切断速度20%アップしています。
・Φ100mmの黒鉄パイプを42秒で切断します。
・1回の充電でΦ41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能です。(5.0Ahバッテリー装着時)
・安全性と便利性を向上させる
・カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させます。
・3段階可変速モード
・工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付きです。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソーの型番M18-FBS125-0C0-JPのページです。 型番M18-FBS125-0C0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー
ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー
ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー
M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー
ポータブルバンドソー
充電式ポータブルバンドソーPB180D
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)バーコマキタ
通常価格70,353円53,987円68,969円6,820円 -4,627円 -57,396円 -
通常出荷日11日目1日目1日目11日目19日目3日目
切断能力丸パイプ(φmm)125-----
全高(mm)120153----
全長(mm)485359----
全幅(mm)245203----
JANコード457359203221745735826802754573592030589---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました