ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トーチバーナー(カセットガス式)

通常単価(税別)
3,394円
税込単価
3,733円
通常出荷日:1日目

【特長】・点火レバーを握ると点火、離すと消火する新構造です。・使用しない時に点火レバーを固定するロック...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CB-TC-ODORP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-TC-ODORPの仕様・寸法情報

トラスココード
692-7459
高さ(mm)
93
JANコード
4901140898525
質量(g)
175.000
材質1
本体:ABS樹脂バーナー
幅(mm)
169
炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
1600
燃焼時間(分/缶)
110
長さ(mm)
42
内容量(g)
250
電子着火式
圧電点火方式

型番リスト

表示件数
型番
CB-TC-ODORP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394円
( 3,733円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点火レバーを握ると点火、離すと消火する新構造です。
・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載です。
・点火レバーを後方に配置、力の入りやすいデザインです。
・ガスの調節つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。
・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることが出来ます。
【用途】
・木炭の着火時に。
【材質】
・本体:ABS樹脂バーナー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチバーナー(カセットガス式)の型番CB-TC-ODORPのページです。 型番CB-TC-ODORPに関する仕様情報を記載しております。
トーチバーナー(カセットガス式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチバーナー(カセットガス式)
カセットガススタンドBBQグリル グリルスター
パワートーチ(カセットガス式)
1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)
ガストーチ
ガストーチ
メーカー岩谷産業岩谷産業新富士バーナーエスコE-ValueSK-11
通常価格3,394円41,508円4,005円9,852円2,707円3,345円
通常出荷日1日目4日目7日目1日目3日目3日目
トラスココード692-7459369-8313----
高さ(mm)931072----
JANコード49011408985254901140904769----
質量(g)175.00011300----
材質1本体:ABS樹脂バーナー本体:鋼板----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました