ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転分液ロート台 KVR-1型

通常単価(税別)
42,297円
税込単価
46,527円
通常出荷日:9日目

【特長】・羽根取付部の寸法は各タイプ共通ですので、交換可能です。・掲載画像内の商品は代表商品です。詳細...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    167-7257
  • 材質1
    受け台材質:PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 材質2
    羽根材質:MA(アクリル)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

01126
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01126の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.0
トラスココード
167-7257
材質1
受け台材質:PVC(ポリ塩化ビニル)
材質2
羽根材質:MA(アクリル)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
01126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,297円
( 46,527円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根取付部の寸法は各タイプ共通ですので、交換可能です。
・掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。又、画像内の分液ロートは付属されておりませんのでご了承ください。
【用途】
・分液ロートの置台
【材質】
・受け台材質:PVC(ポリ塩化ビニル)
・羽根材質:MA(アクリル)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転分液ロート台 KVR-1型の型番01126のページです。 型番01126に関する仕様情報を記載しております。
回転分液ロート台 KVR-1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転分液ロート台 KVR-1型
スキーブ梨型分液ロート
SPC分液ロート
分液ロート ガラスコック付
分液ロート PTFEコック付
Fine分液ロート 球型 TF活栓付
メーカーサンプラテックアズワンアズワン柴田科学柴田科学東京硝子器械
通常価格42,297円14,548円 -15,574円 -26,026円 -16,237円 -11,559円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目〜
質量(g)3000.0-----
トラスココード167-7257-----
材質1受け台材質:PVC(ポリ塩化ビニル)-----
材質2羽根材質:MA(アクリル)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました