17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスボード用ドライバ W36DYA(XPZ)形

通常単価(税別)
61,258
税込単価
67,384
通常出荷日:7日目

【特長】・当社独自の無音クラッチで、浮き沈みのないきれいな仕上がりです・AC品と同等のねじ締めフィーリ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    254×202×79
  • JANコード
    4966376414451
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    629-4421
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

W36DYA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W36DYA-XPZの仕様・寸法情報

全長(mm)
254×202×79
JANコード
4966376414451
質量(g)
1600.0
トラスココード
629-4421
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
W36DYA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,258
( 67,384 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自の無音クラッチで、浮き沈みのないきれいな仕上がりです
・AC品と同等のねじ締めフィーリングです
・コードレスの機動性で作業範囲の拡大を実現しました
・eモーター(ブラシレスモーター)搭載です
・ねじ締め深さの微調整が可能です
・軽量、コンパクトボディで疲れにくいです
【用途】
・建築内装の石こうボード貼りの締付け作業に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスボード用ドライバ W36DYA(XPZ)形の型番W36DYA-XPZのページです。 型番W36DYA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスボード用ドライバ W36DYA(XPZ)形のレビュー
この商品のレビューはありません

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト