ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイ W除菌 詰め替え

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561
通常出荷日:5日目

【特長】・大きな悩みである頑固なニオイを伴う焦げ付き汚れも、ジョイの洗浄+消臭力で一発洗浄します・W除...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    1300
  • JANコード
    4987176290120
  • 質量(g)
    1392.000
  • トラスココード
    692-2646
  • 材質1
    界面活性剤(25% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤、粘度調整剤
  • 香り
    さわやか微香

ご注意

  • 薄めた液を長時間おくと変質する事があります。
  • 飲み物ではありません。
  • 子供の手の届くところに置かないでください。
  • 認知症の方等の誤飲を防ぐ為、置き場所に注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

434713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

434713の仕様・寸法情報

容量(ml)
1300
JANコード
4987176290120
質量(g)
1392.000
トラスココード
692-2646
材質1
界面活性剤(25% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤、粘度調整剤
香り
さわやか微香

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
434713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな悩みである頑固なニオイを伴う焦げ付き汚れも、ジョイの洗浄+消臭力で一発洗浄します
・W除菌とは2つの除菌成分のことを指します
【材質】
・界面活性剤(25% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤、粘度調整剤

ご注意

  • 薄めた液を長時間おくと変質する事があります。
  • 飲み物ではありません。
  • 子供の手の届くところに置かないでください。
  • 認知症の方等の誤飲を防ぐ為、置き場所に注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイ W除菌 詰め替えの型番434713のページです。 型番434713に関する仕様情報を記載しております。
ジョイ W除菌 詰め替えのレビュー
この商品のレビューはありません

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト