ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーナスZEROコントローラ

通常単価(税別)
127,111
税込単価
139,822
通常出荷日:11日目

【特長】・手に振動が伝わらず、回路最適化による高効率化と、発熱保護機能で安全性も向上しました

  • トラスココード
    408-3329
  • JANコード
    4560264478046
  • 質量(g)
    1500.0
  • 電源(V)
    100
  • 奥行(mm)
    256
  • 高さ(mm)
    84
  • 定格出力(W)
    27
  • 幅(mm)
    161

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7777
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7777の仕様・寸法情報

トラスココード
408-3329
JANコード
4560264478046
質量(g)
1500.0
電源(V)
100
奥行(mm)
256
高さ(mm)
84
定格出力(W)
27
幅(mm)
161

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
7777
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,111
( 139,822 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に振動が伝わらず、回路最適化による高効率化と、発熱保護機能で安全性も向上しました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーナスZEROコントローラの型番7777のページです。 型番7777に関する仕様情報を記載しております。
シーナスZEROコントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト