ファクトリーサプライ用品技術窓口

歩行・乗用クローラ運搬車北国の春…お

通常単価(税別)
825,207円
税込単価
907,728円
通常出荷日:1日目

筑水キャニコム社のエンジン式運搬車 歩行・乗用クローラ運搬車北国の春…お シリーズです

  • タイプ
    歩行・乗用クローラ
  • 高さ(mm)
    1140
  • 最小旋回半径(mm)
    1.6
  • 最大積載能力(kg)
    500
  • 走行速度(負荷)(km/h)
    0.58~6.0
  • 長さ(mm)
    2200
  • 馬力(PS)
    6.3
  • 幅(mm)
    1105
  • 質量(g)
    345000.0
  • トラスココード
    468-0206

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BK66TDPS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BK66TDPSの仕様・寸法情報

タイプ
歩行・乗用クローラ
高さ(mm)
1140
最小旋回半径(mm)
1.6
最大積載能力(kg)
500
走行速度(負荷)(km/h)
0.58~6.0
長さ(mm)
2200
馬力(PS)
6.3
幅(mm)
1105
質量(g)
345000.0
トラスココード
468-0206

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BK66TDPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825,207円
( 907,728円 )
1日目

詳細情報

基本情報

筑水キャニコム社のエンジン式運搬車 歩行・乗用クローラ運搬車北国の春…お シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歩行・乗用クローラ運搬車北国の春…おの型番BK66TDPSのページです。 型番BK66TDPSに関する仕様情報を記載しております。
歩行・乗用クローラ運搬車北国の春…おのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩行・乗用クローラ運搬車北国の春…お
運搬用コロ車 "ローラードーリー"
運搬用コロ車 アルミローラー
運搬用コロ車 フリーローラードーリー
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”
運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー
メーカー筑水キャニコムカイザークラフトマサダ製作所カイザークラフトカイザークラフトダイキ
通常価格825,207円115,031円72,101円 -42,199円52,664円46,201円 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目〜
タイプ歩行・乗用クローラ-----
高さ(mm)1140-----
最小旋回半径(mm)1.6-----
最大積載能力(kg)500-----
走行速度(負荷)(km/h)0.58~6.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました