ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁ホルダ高速制御器_2

通常単価(税別)
519,827円
税込単価
571,810円
通常出荷日:2日目

【特長】・地絡保護強化用回路を追加しました・電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設ける...

詳細を確認
  • 出力:電圧 (V)
    DC90
  • 出力:電流 (A)
    5
  • トラスココード
    632-3837
  • 質量(g)
    4500.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RH-M305A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RH-M305Aの仕様・寸法情報

出力:電圧(V)
DC90
出力:電流(A)
5
トラスココード
632-3837
質量(g)
4500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-M305A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519,827円
( 571,810円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地絡保護強化用回路を追加しました
・電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に
・標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ホルダ高速制御器_2の型番RH-M305Aのページです。 型番RH-M305Aに関する仕様情報を記載しております。
電磁ホルダ高速制御器_2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ホルダ高速制御器_2
電磁ホルダ
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
電磁マグネット用接極子プレート
電磁マグネット(通電時オン)
電磁マグネット(通電時オフ)
メーカーカネテックトラスコ中山エスコノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格519,827円5,928円 -2,352円 -2,168円 -2,750円 -28,644円 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜
出力:電圧(V)DC90-----
出力:電流(A)5-----
トラスココード632-3837-----
質量(g)4500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました