ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー

通常単価(税別)
23,028
税込単価
25,331
通常出荷日:4日目

【特長】・最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します・歯数の少ない設計で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AT-355W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-355Wの仕様・寸法情報

JANコード
4920350322521
トラスココード
710-7475
穴径(mm)
25.4
材質2
チップ:サーメット
質量(g)
1200.000
刃数
48
外径(mm)
355
刃厚(mm)
2.4
最高使用回転数(min[[の-1乗]])
1500
材質1
台金:工具鋼
適合機種
低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AT-355W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,028
( 25,331 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します
・歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます
・厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します
【用途】
・丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:サーメット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソーの型番AT-355Wのページです。 型番AT-355Wに関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト