ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

グローバルソー 外壁達人

通常単価(税別)
9,595
税込単価
10,555
通常出荷日:5日目

【特長】・切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します・薄刃設...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GTS-C-80-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTS-C-80-10の仕様・寸法情報

JANコード
4920350301007
トラスココード
394-3921
穴径(mm)
20
質量(g)
60
最高使用回転数(rpm)
15000
刃数
10
外径(mm)
80
刃厚(mm)
1.6

型番リスト

表示件数
型番
GTS-C-80-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,595
( 10,555 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します
・薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました
【用途】
・窯業サイディングボード/押出成形セメント板/ケイカル板/せっこうボード/ラスボード などの切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー 外壁達人の型番GTS-C-80-10のページです。 型番GTS-C-80-10に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソー 外壁達人のレビュー
この商品のレビューはありません

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト