ファクトリーサプライ用品技術窓口

モニタリングスコープ 上下自動表示

通常単価(税別)
40,966
税込単価
45,063
通常出荷日:4日目

【特長】・上下を自動表示してくれるのでカメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。・曲げや引っ張...

詳細を確認
  • ケーブル径(mm)
    6.5
  • モニターサイズ(インチ)
    5
  • 奥行(mm)
    130
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー
  • カメラ解像度
    上下自動表示設定:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1,280×720ピクセル
  • ケーブル長(m)
    1
  • JANコード
    4960910737167
  • 質量(g)
    365.000
  • トラスココード
    709-3053
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
  • カメラヘッド径(mm)
    8.0
  • 高さ(mm)
    221
  • 幅(mm)
    155
  • 容量(Ah)
    4,000m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

73716
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73716の仕様・寸法情報

ケーブル径(mm)
6.5
モニターサイズ(インチ)
5
奥行(mm)
130
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
カメラ解像度
上下自動表示設定:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1,280×720ピクセル
ケーブル長(m)
1
JANコード
4960910737167
質量(g)
365.000
トラスココード
709-3053
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
カメラヘッド径(mm)
8.0
高さ(mm)
221
幅(mm)
155
容量(Ah)
4,000m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73716
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,966
( 45,063 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下を自動表示してくれるのでカメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。
・曲げや引っ張りに強い、断線しにくい丈夫なケーブルを採用しました。
・高解像の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。
【用途】
・天井、床下、壁裏、配管などの確認に。
・エンジンルームなどの狭所の確認に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニタリングスコープ 上下自動表示の型番73716のページです。 型番73716に関する仕様情報を記載しております。
モニタリングスコープ 上下自動表示のレビュー
この商品のレビューはありません

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト