ファクトリーサプライ用品技術窓口

超軽量インパクトレンチ

通常単価(税別)
154,937
税込単価
170,431
通常出荷日:5日目

【特長】・超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です・特殊な形状の2個のハンマーが...

詳細を確認
  • JANコード
    4562185600346
  • トラスココード
    244-3335
  • 質量(g)
    6200.0
  • 全長(mm)
    465
  • 材質1
  • ハンマータイプ
    ツインハンマ機構
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    5300
  • 使用エアホース内径(mm)
    12.7
  • ソケット差込角(mm)
    25.4
  • ホース取付口
    PT3/8
  • 最大締付トルク(N・m)
    1700
  • 最大締付トルク(N・m)右回転
    1700
  • 最大締付トルク(N・m)左回転
    1700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])右回転
    5300

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MI-38EXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MI-38EXLの仕様・寸法情報

JANコード
4562185600346
トラスココード
244-3335
質量(g)
6200.0
全長(mm)
465
材質1
ハンマータイプ
ツインハンマ機構
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5300
使用エアホース内径(mm)
12.7
ソケット差込角(mm)
25.4
ホース取付口
PT3/8
最大締付トルク(N・m)
1700
最大締付トルク(N・m)右回転
1700
最大締付トルク(N・m)左回転
1700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])右回転
5300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MI-38EXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,937
( 170,431 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプながら高いトルク性能を維持したハイスペック仕様です
・特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます
・効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます
【用途】
・車輪の脱着作業を初め、自動車組み立てライン、産業機械の修理、さまざまな産業分野の締め付け作業に
【材質】
・鉄

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量インパクトレンチの型番MI-38EXLのページです。 型番MI-38EXLに関する仕様情報を記載しております。
超軽量インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト