ファクトリーサプライ用品技術窓口

インボックスA4

通常単価(税別)
995円
税込単価
1,095円
通常出荷日:1日目

【特長】・機能性にこだわった引き出し穴と持ち手です。・引き出し穴は両端に空いているため、掴むように片手...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4971660779079
  • トラスココード
    388-6722
  • 質量(g)
    263.000
  • 高さ(mm)
    317
  • 幅(mm)
    246
  • 奥行(mm)
    155
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 用紙サイズ
    A4

ご注意

  • 5kg以上のものを入れて使用しないでください。
  • 摩擦により多少色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
  • 収納物を入れた状態での取り扱いには十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KSP4635-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSP4635-BKの仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4971660779079
トラスココード
388-6722
質量(g)
263.000
高さ(mm)
317
幅(mm)
246
奥行(mm)
155
材質1
ポリプロピレン
用紙サイズ
A4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSP4635-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995円
( 1,095円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性にこだわった引き出し穴と持ち手です。
・引き出し穴は両端に空いているため、掴むように片手で簡単に引き出すことができます。
・インテリアになじむ4色展開と3サイズ展開です。
・持ち手には大きな折り返しがあるため、手への食い込みが軽減されて持ち運びしやすいです。
・収納する周りに馴染む色と、収納物に合わせてサイズを選ぶことができます。
・使わない間は畳んで収納できます。
・ネイビー・茶色・黒・白の全4色です。
・サイズは100mm幅・150mm幅・250mm幅の3サイズです。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 5kg以上のものを入れて使用しないでください。
  • 摩擦により多少色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
  • 収納物を入れた状態での取り扱いには十分ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インボックスA4の型番KSP4635-BKのページです。 型番KSP4635-BKに関する仕様情報を記載しております。
インボックスA4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インボックスA4
GボックスPP(A4タテ型)
マグケース(ヨコ)
オールインクリップボード(カバー付)
A4ファイルボックス
sedia ページイン クープレファイル A4 ピンク
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジム吉川国工業所セキセイ
通常価格995円1,339円2,038円1,447円 -1,158円 -516円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜6日目
色黒グレー----
JANコード497166077907949716600127494971660046317---
トラスココード388-6722396-0269153-7576---
質量(g)263.000315.000550.000380.000--
高さ(mm)317312-333--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました