ファクトリーサプライ用品技術窓口

GボックスPP(A4タテ型)

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫なPP製の組み立て式ボックスファイルです。・背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付で...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4971660012749
  • トラスココード
    396-0269
  • 質量(g)
    315.000
  • 高さ(mm)
    312
  • 幅(mm)
    155
  • 奥行(mm)
    262
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 収納内幅(mm)
    150
  • 用紙サイズ
    A4タテ型
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4655-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4655-GYの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4971660012749
トラスココード
396-0269
質量(g)
315.000
高さ(mm)
312
幅(mm)
155
奥行(mm)
262
材質1
ポリプロピレン(PP)
収納内幅(mm)
150
用紙サイズ
A4タテ型
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4655-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なPP製の組み立て式ボックスファイルです。
・背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付です。
・分類・整理に役立つ、背見出し紙付です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GボックスPP(A4タテ型)の型番4655-GYのページです。 型番4655-GYに関する仕様情報を記載しております。
GボックスPP(A4タテ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GボックスPP(A4タテ型)
インボックスA4
マグケ-ス(ヨコ)
オールインクリップボード(カバー付)
GボックスPP A4S100mm 青
GボックスPP A4S100mm 赤
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,1209952,0381,447768768
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
グレー---
JANコード497166001274949716607790794971660046317---
トラスココード396-0269388-6722153-7576---
質量(g)315.000263.000550.000380.000--
高さ(mm)312317-333--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました