ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT パーツキャビネットオーガナイザー

通常単価(税別)
27,489
税込単価
30,238
通常出荷日:11日目

【特長】・出し入れしやすい小物収納キャビネットです・取り外し可能なキャビネットにて、現場での移動中にも...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592056329
  • 質量(g)
    5300.0
  • トラスココード
    707-7376
  • 外形寸法(mm)奥行
    386
  • 外形寸法(mm)間口
    500
  • 外形寸法(mm)高さ
    170
  • レッド
  • 材質1
    プラスチック
  • 耐荷重(kg)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8433
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8433の仕様・寸法情報

JANコード
4573592056329
質量(g)
5300.0
トラスココード
707-7376
外形寸法(mm)奥行
386
外形寸法(mm)間口
500
外形寸法(mm)高さ
170
レッド
材質1
プラスチック
耐荷重(kg)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8433
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,489
( 30,238 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすい小物収納キャビネットです
・取り外し可能なキャビネットにて、現場での移動中にも簡単に使用できます
・ツールボックスとの縦積み、マウンティングプレートとの連結も可能です
・Mサイズ以上のPACKOUTと積み重ね可能です
・移動中のパーツ飛び出しを防ぐロックバー付きキャビネットです
【用途】
・収納に
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT パーツキャビネットオーガナイザーの型番48-22-8433のページです。 型番48-22-8433に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT パーツキャビネットオーガナイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト