17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デンチ BSL 1420(リチウム)

通常単価(税別)
15,465
税込単価
17,012
通常出荷日:11日目

【特長】・全てのスライド式14.4V製品に・ハイコーキ(HiKOKI)コードレス電動工具用電源に

  • トラスココード
    652-9903
  • 適合機種
    全てのスライド式14.4V製品
  • JANコード
    4966375896852
  • 質量(g)
    320.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0033-4426
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0033-4426の仕様・寸法情報

トラスココード
652-9903
適合機種
全てのスライド式14.4V製品
JANコード
4966375896852
質量(g)
320.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
0033-4426
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,465
( 17,012 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てのスライド式14.4V製品に
・ハイコーキ(HiKOKI)コードレス電動工具用電源に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンチ BSL 1420(リチウム)の型番0033-4426のページです。 型番0033-4426に関する仕様情報を記載しております。
デンチ BSL 1420(リチウム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンチ BSL 1420(リチウム)
リチウムイオン電池 BCL715
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
リチウムイオン電池(18V)
10.8Vリチウム充電器
リチウムイオン電池 BCL1030C
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)PanasonicHiKOKI(旧日立工機)
通常価格15,4656,3838,12317,3027,4339,545
通常出荷日11日目在庫品1日目3日目2日目在庫品1日目2日目
トラスココード652-9903773-1973----
適合機種全てのスライド式14.4V製品-----
JANコード4966375896852-----
質量(g)320.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました