17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソニックカッターZERO ハンドピース

通常単価(税別)
107,816
税込単価
118,598
通常出荷日:11日目

【特長】・超音波振動を利用した高性能カッターです・軽いタッチで鋭い切れ味、複雑な形も思いのままにカット...

詳細を確認
  • トラスココード
    408-3343
  • ハンドピースコード長さ(m)
    3
  • ハンドピース外形寸法(mm)
    最大φ25×166(L)
  • JANコード
    4560264478145
  • 質量(g)
    120.000
  • 振動子
    ボルト締めランジュバン型

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7787
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7787の仕様・寸法情報

トラスココード
408-3343
ハンドピースコード長さ(m)
3
ハンドピース外形寸法(mm)
最大φ25×166(L)
JANコード
4560264478145
質量(g)
120.000
振動子
ボルト締めランジュバン型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
7787
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,816
( 118,598 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波振動を利用した高性能カッターです
・軽いタッチで鋭い切れ味、複雑な形も思いのままにカットできます
・超音波振動による美しい切断面と仕上がりが得られます
・一目で分かりやすい操作パネルデザインでハンドピースにLEDを採用し、ON/OFFの状態が瞬時に分かるようになりました
・旧製品と比較し46%軽量化しました(旧コントローラ 2.6kg → 新コントローラ 1.4kg)
・振動子の改良により、旧製品と比較し最大28.6℃の発熱低減に成功し、効率化を実現しました
・温度上昇を抑えて連続使用が可能となりました(急激な温度上昇の場合はエラー停止します)
・手に振動が伝わらず、思いのまま切り込みができます
【用途】
・複雑な形状や精密さを要求するカッティングに(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
・各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソニックカッターZERO ハンドピースの型番7787のページです。 型番7787に関する仕様情報を記載しております。
ソニックカッターZERO ハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソニックカッターZERO ハンドピース
カッターハンドピース
スズキ ハンドピースSR
超音波カッター
超音波カッター
ECカッター EC235
メーカーナカニシナカニシスズキSONOTEC本多電子谷テック
通常価格107,81661,334148,5952,247,43955,36133,630
通常出荷日11日目1日目4日目19日目4日目1日目
トラスココード408-3343-----
ハンドピースコード長さ(m)3-----
ハンドピース外形寸法(mm)最大φ25×166(L)-----
JANコード4560264478145-----
質量(g)120.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました