ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリーンダストカバー

通常単価(税別)
13,526円
税込単価
14,879円
通常出荷日:5日目

【特長】・穴あけ作業時の粉塵をほぼシャットアウトします。【用途】・穴あけ作業時の切削粉受けカバーとして...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CDC-5T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CDC-5Tの仕様・寸法情報

JANコード
4986362210133
トラスココード
162-7053
商品名
クリーンダストカバー(ダスト取付用軸付)
質量(g)
721.000

型番リスト

表示件数
型番
CDC-5T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,526円
( 14,879円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ作業時の粉塵をほぼシャットアウトします。
【用途】
・穴あけ作業時の切削粉受けカバーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンダストカバーの型番CDC-5Tのページです。 型番CDC-5Tに関する仕様情報を記載しております。
クリーンダストカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンダストカバー
DIAMOND 三点式チューブ 128mm
スエカゲ セパレートカッター27mm
DIAMOND 三点式アダプター 128mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
DIAMOND 三点式アダプター 77mm
メーカーハウスビーエムIKKスエカゲツールIKKIKKIKK
通常価格13,526円12,324円2,953円16,762円6,032円10,569円
通常出荷日5日目4日目6日目4日目4日目4日目
JANコード4986362210133-----
トラスココード162-7053-----
商品名クリーンダストカバー(ダスト取付用軸付)-----
質量(g)721.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト