17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CDE用連結ブリッジHAC

通常単価(税別)
78,235
税込単価
86,059
通常出荷日:4日目

【特長】・CDE本体2台の間にセットする事で幅広いスペースで作業が出来ます【材質】・アルミ

  • トラスココード
    434-3333
  • 適合機種
    CDE用
  • 質量(g)
    11400.0
  • 材質1
    アルミ
  • JANコード
    4984842559888

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HAC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HACの仕様・寸法情報

トラスココード
434-3333
適合機種
CDE用
質量(g)
11400.0
材質1
アルミ
JANコード
4984842559888
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,235
( 86,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CDE本体2台の間にセットする事で幅広いスペースで作業が出来ます
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CDE用連結ブリッジHACの型番HACのページです。 型番HACに関する仕様情報を記載しております。
CDE用連結ブリッジHACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CDE用連結ブリッジHAC
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー
ESK用補助手すり HE-900
足場台 飛龍 セーフティガード
コンステージ 移動式室内足場
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格78,23514,80135,93510,701383,23564,013 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目6日目4日目〜
トラスココード434-3333114-1027119-9066463-4268851-5192-
適合機種CDE用"勇馬""楽駝"ESK用---
質量(g)11400.01800.052001400.065000-
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
JANコード49848425598884984842556672498484255996349848425566344984842509999-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました