ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm

通常単価(税別)
92,382円~100,035円
税込単価
101,620円~110,039円
通常出荷日:7日目

【特長】・摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。・ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。・...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    9.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット入組明細

最小発注数量
4989530610599
3500.0
353-8302
3/8ソケット(7・8・10・12・13・14・17・19・21mm)、3/8ディープソケット(8・10・12mm)、3/8ラチェットハンド(198mm)、3/8エクステンションバー(150・250mm)、3/8T型ハンドル、3/8トルクレンチ(測定範囲5~25N・m)(266mm)
1個
4989530615464
3800.0
693-8412
3/8ソケット(7・8・10・12・13・14・17・19・21mm)、3/8ディープソケット(8・10・12mm)、3/8ラチェットハンド(198mm)、3/8エクステンションバー(150・250mm)、3/8T型ハンドル、3/8トルクレンチ(測定範囲10~50N・m)(388mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,382円
( 101,620円 )
7日目
100,035円
( 110,039円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。
・ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。
・狭い場所での使い勝手も向上。摩耗や剥離に強く耐久性もアップ。
【用途】
・HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に最適。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
1/2DR.15PCS 絶縁工具セット
[3個組] 絶縁工具セット
[5個組] 絶縁工具セット
絶縁工具セット 989913
絶縁仕様工具セット
メーカースエカゲツールスエカゲツールエスコエスコクニペックスバーコ
通常価格92,382円-57,198円18,655円21,828円62,705円49,409円
通常出荷日7日目5日目1日目1日目1日目1日目
差込角(mm)9.512.7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト