ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/2DR.15PCS 絶縁工具セット

通常単価(税別)
57,198円
税込単価
62,918円
通常出荷日:5日目

【特長】・摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様・ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現・狭い...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    12.7
  • JANコード
    4989530615280
  • トラスココード
    353-6730

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-E415A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-E415Aの仕様・寸法情報

差込角(mm)
12.7
JANコード
4989530615280
トラスココード
353-6730
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-E415A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,198円
( 62,918円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様
・ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現
・狭い場所での使い勝手も向上
・摩耗や剥離に強く耐久性もアップ
【用途】
・通信・電気設備工事に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2DR.15PCS 絶縁工具セットの型番P-E415Aのページです。 型番P-E415Aに関する仕様情報を記載しております。
1/2DR.15PCS 絶縁工具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2DR.15PCS 絶縁工具セット
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
絶縁工具セット EA640XB-2
絶縁工具セット 989913
絶縁仕様工具セット
絶縁工具セット 13300VDE
メーカースエカゲツールスエカゲツールエスコクニペックスバーコスタビレー
通常価格57,198円92,382円 -108,951円62,705円49,409円526,979円
通常出荷日5日目7日目2日目1日目1日目2日目
差込角(mm)12.79.5----
JANコード4989530615280-----
トラスココード353-6730-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました