ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 ピタッとpeel

通常単価(税別)
828
税込単価
911
通常出荷日:4日目

【特長】・施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。・はがれやすい吸盤やフックなどに使って...

詳細を確認
  • JANコード
    4989097240116
  • トラスココード
    713-3549
  • 透明
  • 容量(g)
    30
  • 質量(g)
    30.000

ご注意

  • (1)本製品を剥がす際、壁紙など貼り付けた面の素材によっては、本製品と一緒に下地から剥がれてしまう可能性がございます。ご使用前にコンセント裏など、目立たない場所でのご確認をおすすめいたします。
  • 剥がす際は壁紙の状態を確認しながら、接着物の端を持ち上げ、時間をかけてゆっくり剥がしていただくようお願いいたします。
  • (2)壁紙や石材など、貼り付けた面の素材によっては、ピンク色に変色してしまう場合がございます。使用前にご確認くださいますようお願いいたします。
  • 湿気硬化型の製品のため、空気に触れている箇所から硬化します。使用後、保管中の硬化を防ぐため、蓋を閉める際はなるべく空気が入らないよう 絞り出し口ギリギリまで製品を押し出してからお閉めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS1-65E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS1-65Eの仕様・寸法情報

JANコード
4989097240116
トラスココード
713-3549
透明
容量(g)
30
質量(g)
30.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS1-65E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828
( 911 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。
・はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。
・ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。
・凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。
・硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。
・硬化後は、綺麗にはがれます。
【用途】
・吸盤の接着補強に。
・吸着力を失った吸盤の再接着に。(つかなくなった吸盤や、何度くっつけても剥がれ落ちてしまう吸盤に使用してください)

ご注意

  • (1)本製品を剥がす際、壁紙など貼り付けた面の素材によっては、本製品と一緒に下地から剥がれてしまう可能性がございます。ご使用前にコンセント裏など、目立たない場所でのご確認をおすすめいたします。
  • 剥がす際は壁紙の状態を確認しながら、接着物の端を持ち上げ、時間をかけてゆっくり剥がしていただくようお願いいたします。
  • (2)壁紙や石材など、貼り付けた面の素材によっては、ピンク色に変色してしまう場合がございます。使用前にご確認くださいますようお願いいたします。
  • 湿気硬化型の製品のため、空気に触れている箇所から硬化します。使用後、保管中の硬化を防ぐため、蓋を閉める際はなるべく空気が入らないよう 絞り出し口ギリギリまで製品を押し出してからお閉めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 ピタッとpeelの型番MS1-65Eのページです。 型番MS1-65Eに関する仕様情報を記載しております。
接着剤 ピタッとpeelのレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト