ファクトリーサプライ用品技術窓口

二面鏡取付金具 φ76.3

通常単価(税別)
13,418
税込単価
14,760
通常出荷日:7日目

【特長】・支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です・支柱・電柱取付金具・壁...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646387018
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    442-4072
  • 材質1
    鏡面材質:メタクリル樹脂
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    325
  • 径(mm)
    600
  • 適合取付金具
    76.3
  • 材質2
    裏板:FRP
  • 材質3
    フード:ポリカーボネート
  • 材質4
    取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032909
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032909の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387018
質量(g)
5000.0
トラスココード
442-4072
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
200
幅(mm)
325
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300032909
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,418
( 14,760 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です
・支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます
【用途】
・カーブミラーの設置に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二面鏡取付金具 φ76.3の型番6300032909のページです。 型番6300032909に関する仕様情報を記載しております。
二面鏡取付金具 φ76.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二面鏡取付金具 φ76.3
二面鏡取付金具 φ89.1
壁面取付金具 φ76.3用
電柱取付金具 φ76.3用
親子バンド φ76.3×φ114.3
電柱取付金具 φ89.1用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,41819,28717,02318,44110,52535,880
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード458064638701845806463870254580646387063458064638704945806463871174580646387056
質量(g)5000.05500.03000.04500.03000.05100.0
トラスココード442-4072442-4105442-4084442-4095442-3497442-4080
材質1鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)200200390420100420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト