ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみ

通常単価(税別)
32,014円
税込単価
35,215円
通常出荷日:7日目

【特長】・小さく軽いため取り回しが良く、庭木の枝打ち作業も最適で女性でも使いやすいです。・高トルクモー...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376409273
  • トラスココード
    529-3376
  • 質量(g)
    2300
  • 充電時間(分)
    約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ガイドバー長さ(mm)
    250
  • ソーチェーン
    90PX-40E
  • 高さ(mm)
    194
  • 長さ(mm)
    514
  • 電圧(V)
    18
  • 幅(mm)
    184
  • 容量(Ah)
    2.0(BSL1820Mの場合)
  • 連続使用時間(分)
    約160カット(杉角材50×50mm、BSL1820M装着時)

ご注意

  • チェンソーによる業務上の伐木作業の際には、下肢を保護する保護衣の着用が義務付けられました。
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS1825DC-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS1825DC-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376409273
トラスココード
529-3376
質量(g)
2300
充電時間(分)
約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)
材質1
本体:樹脂
ガイドバー長さ(mm)
250
ソーチェーン
90PX-40E
高さ(mm)
194
長さ(mm)
514
電圧(V)
18
幅(mm)
184
容量(Ah)
2.0(BSL1820Mの場合)
連続使用時間(分)
約160カット(杉角材50×50mm、BSL1820M装着時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS1825DC-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,014円
( 35,215円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さく軽いため取り回しが良く、庭木の枝打ち作業も最適で女性でも使いやすいです。
・高トルクモーター搭載で、高負荷作業でもソーチェンが止まりづらく快適に切断出来るため、プロユーザーの高所作業にも最適です。
・チェンスピードの最適化したことで、細枝切断から太枝切断まで様々な用途に使用できます。
・当社従来機CS3630DA比(振動50%)低減化を実現しました。
・ナット脱落防止機能でサイドカバーを外す時ナットが脱落しにくくナットの紛失を防ぎます。
・チェンオイル流量調節機構で作業や季節によってオイルの吐出量を調節出来ます。
【用途】
・庭木の枝打ち、剪定など
・庭木の伐採など
・マキ切り作業など
・造園業:庭木・公園・病院・学校等での枝打ち、伐採、整姿、剪定に。
・農業:マキ切り、椎茸栽培用ほだ木作り、立木や果樹の枝落し、剪定に。
・木工:柱の荒切り、捨て切り、古木切り、現場でのマキ切りに。
・土木・建築:杭のそろえ切り、古木切り、現場でのマキ切りに。
・林業:立木の枝落し、剪定に。
・レジャー関係:キャンプ場などでのマキ切りに。
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • チェンソーによる業務上の伐木作業の際には、下肢を保護する保護衣の着用が義務付けられました。
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみの型番CS1825DC-NNのページです。 型番CS1825DC-NNに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみ
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm セット品
10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみ
36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品
18V コードレスミニチェンソー
コードレスチェンソー CS3635DB(XPZ) 形
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格32,014円44,514円27,632円59,558円29,596円61,433円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637640927349663764092804966376416325496637641516849663764162954966376415175
トラスココード529-3376529-1902693-3456700-2159695-0659667-0046
質量(g)23002700.012004500.012004700.0
充電時間(分)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)約25(電池パックBSL36A18X、充電器UC18YDL2)約19分(実用充電)/約25分(満充電)(BSL36A18Xの場合)
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました