ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスチェンソー CS3635DB(XPZ) 形

通常単価(税別)
61,433円
税込単価
67,576円
通常出荷日:7日目

【特長】・CS3635DBは高効率・長寿命なブラシレスモーターを搭載の36Vコードレスチェンソーです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415175
  • トラスココード
    667-0046
  • 質量(g)
    4700.0
  • 充電時間(分)
    約19分(実用充電)/約25分(満充電)(BSL36A18Xの場合)
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ガイドバー長さ(mm)
    350
  • ソーチェーン
    90PX-52E
  • 高さ(mm)
    247
  • 長さ(mm)
    760
  • 電圧(V)
    36
  • 幅(mm)
    214
  • 容量(Ah)
    2.5(SL36A18Xの場合)
  • 連続使用時間(分)
    約400カット(杉角材50×50mm、BSL36A18Xの場合)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS3635DB-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS3635DB-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415175
トラスココード
667-0046
質量(g)
4700.0
充電時間(分)
約19分(実用充電)/約25分(満充電)(BSL36A18Xの場合)
材質1
本体:樹脂
ガイドバー長さ(mm)
350
ソーチェーン
90PX-52E
高さ(mm)
247
長さ(mm)
760
電圧(V)
36
幅(mm)
214
容量(Ah)
2.5(SL36A18Xの場合)
連続使用時間(分)
約400カット(杉角材50×50mm、BSL36A18Xの場合)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS3635DB-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,433円
( 67,576円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CS3635DBは高効率・長寿命なブラシレスモーターを搭載の36Vコードレスチェンソーです
・モーターの高トルク化により、高負荷切断時でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます
・ソーチェン交換の完全ツールレス化の実現で、軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単です
・高トルクモーターでパワフル切断ができます
・トップクラスの粘り強さです
・ダイレクトドライブ構造と高耐久・低振動なブラシレスモーター搭載しました
【用途】
・各種木材の切断作業に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチェンソー CS3635DB(XPZ) 形の型番CS3635DB-XPZのページです。 型番CS3635DB-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスチェンソー CS3635DB(XPZ) 形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスチェンソー CS3635DB(XPZ) 形
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみ
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm セット品
36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品
10.8V コードレスミニチェンソー 電池搭載品
10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格61,433円32,014円44,514円59,558円36,568円27,632円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641517549663764092734966376409280496637641516849663764163324966376416325
トラスココード667-0046529-3376529-1902700-2159693-3455693-3456
質量(g)4700.023002700.04500.014001200
充電時間(分)約19分(実用充電)/約25分(満充電)(BSL36A18Xの場合)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました