ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品

通常単価(税別)
53,285
税込単価
58,614
通常出荷日:7日目

【特長】・高トルクモーターで、高負荷切断時でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断も可能です...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376415168
  • トラスココード
    700-2159
  • 質量(g)
    4500.0
  • 充電時間(分)
    実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ガイドバー長さ(mm)
    300
  • ソーチェーン
    90PX-45E
  • 高さ(mm)
    214
  • 長さ(mm)
    704
  • 電圧(V)
    36
  • 幅(mm)
    247
  • 容量(Ah)
    2.5(BSL36A18Xの場合)
  • 連続使用時間(分)
    約400カット(杉角材50×50mm、BSL36A18の場合)

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • チェンソーによる業務上の伐木作業の際には、下肢を保護する保護衣の着用が義務付けられました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS3630DB-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS3630DB-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415168
トラスココード
700-2159
質量(g)
4500.0
充電時間(分)
実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)
材質1
本体:樹脂
ガイドバー長さ(mm)
300
ソーチェーン
90PX-45E
高さ(mm)
214
長さ(mm)
704
電圧(V)
36
幅(mm)
247
容量(Ah)
2.5(BSL36A18Xの場合)
連続使用時間(分)
約400カット(杉角材50×50mm、BSL36A18の場合)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS3630DB-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,285
( 58,614 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクモーターで、高負荷切断時でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断も可能です
・ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現しました
・ソーチェンの交換も大形ノブを回すだけでサイドカバーを外せます
・テンションダイヤルで張り調整も簡単です
・低振動構造なので、長時間作業も疲れにくいです
・BSL36A18X標準付属となりました
【用途】
・薪割り、枝打ち、お庭のお手入れに
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • チェンソーによる業務上の伐木作業の際には、下肢を保護する保護衣の着用が義務付けられました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品の型番CS3630DB-XPZのページです。 型番CS3630DB-XPZに関する仕様情報を記載しております。
36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト