ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプケース

通常単価(税別)
19,854円
税込単価
21,839円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・TA150XK、TA150NV、TA150GL、 TA150MX、TA150XE、TA1...

詳細を確認
  • トラスココード
    598-1014
  • 質量(g)
    3960.000
  • 適合機種
    TA150XK、TA150NV、TA150GL、 TA150MX、TA150XE、TA150XF用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA150GS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA150GSの仕様・寸法情報

トラスココード
598-1014
質量(g)
3960.000
適合機種
TA150XK、TA150NV、TA150GL、 TA150MX、TA150XE、TA150XF用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA150GS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,854円
( 21,839円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TA150XK、TA150NV、TA150GL、 TA150MX、TA150XE、TA150XF用の真空ポンプケースです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプケースの型番TA150GSのページです。 型番TA150GSに関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプケース
断熱付ホース
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
R410A/R32デジタルシングルマニホールド
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格19,854円18,001円47,603円5,930円39,297円173,236円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目2日目
トラスココード598-1014598-1304144-3335836-6776577-7514118-4004
質量(g)3960.000150012200440.000600.00016800.0
適合機種TA150XK、TA150NV、TA150GL、 TA150MX、TA150XE、TA150XF用TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました