ファクトリーサプライ用品技術窓口

つづりひも#185P 27337【100個入り】

通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円
通常出荷日:1日目

【特長】・1本ずつさっと取り出すことができます【材質】・再生ポリエステル繊維ニット丸編

  • 先端加工
    セル先
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    再生ポリエステル繊維ニット丸編
  • JANコード
    4903331273371
  • トラスココード
    384-1762
  • 引張強度(kg)
    10
  • 色
    黒
  • 長さ(mm)
    450
  • 質量(g)
    108.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.185P-27337
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

NO.185P-27337の仕様・寸法情報

先端加工
セル先
グリーン購入法適合品
適合
材質1
再生ポリエステル繊維ニット丸編
JANコード
4903331273371
トラスココード
384-1762
引張強度(kg)
10
色
黒
長さ(mm)
450
質量(g)
108.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.185P-27337
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948円
( 1,043円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本ずつさっと取り出すことができます
【材質】
・再生ポリエステル繊維ニット丸編

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つづりひも#185P 27337の型番NO.185P-27337のページです。 型番NO.185P-27337に関する仕様情報を記載しております。
つづりひも#185P 27337のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つづりひも#185P 27337
つづりひも(再生ポリエステル繊維)
つづりひも うるし先 450mm 100本 ツ-160
つづりひも ロングタイプ 600mm 100本入 黒 ツ-155
つづりひも ロングタイプ 700mm 20本入 茶 ツ-157
つづりひも セル先 100本入 (スフ糸16本) 450mm ツ-101
メーカーライオン事務器ライオン事務器コクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格948円1,181円1,109円2,381円956円1,231円
通常出荷日1日目9日目2日目2日目2日目2日目
先端加工セル先セル先----
グリーン購入法適合品適合適合----
材質1再生ポリエステル繊維ニット丸編再生ポリエステル繊維32本織----
JANコード49033312733714903331273364----
トラスココード384-1762384-1763----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました