ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(点検結果表・成績表・チャート付)

通常単価(税別)
10,455
税込単価
11,501
通常出荷日:9日目

【特長】・点検結果表・成績表付商品です・ご購入者名入りの点検結果表、成績表、トレーサビリティーチャート...

詳細を確認
  • JANコード
    4962772103883
  • トラスココード
    683-6724
  • 全長(mm)
    182
  • 圧着端子([[MM2]])裸端子用
    1.25、2
  • 質量(g)
    270.000

ご注意

  • ご購入者名入りの点検結果表を作成するため、ご購入様の名前が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-732-TK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-732-TKの仕様・寸法情報

JANコード
4962772103883
トラスココード
683-6724
全長(mm)
182
圧着端子([[MM2]])裸端子用
1.25、2
質量(g)
270.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-732-TK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,455
( 11,501 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点検結果表・成績表付商品です
・ご購入者名入りの点検結果表、成績表、トレーサビリティーチャートの書類が含まれますので、ご注文時、ユーザー様のお名前をご指定ください
・本体、点検結果表、試験成績、トレーサビリティーチャート
【用途】
・裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用

ご注意

  • ご購入者名入りの点検結果表を作成するため、ご購入様の名前が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(点検結果表・成績表・チャート付)の型番P-732-TKのページです。 型番P-732-TKに関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(点検結果表・成績表・チャート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(点検結果表・成績表・チャート付)
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)
圧着工具 P-75
圧着工具(リングスリーブ用)
圧着工具 P-704
圧着工具 P-732
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格10,45514,7836,259731 -4,1595,782
通常出荷日9日目5日目3日目3日目3日目2日目
JANコード49627721038834962772067475----
トラスココード683-6724693-3674322-0010-436-2675120-4513
全長(mm)182225----
圧着端子([[MM2]])裸端子用1.25、2-----
質量(g)270.000349.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました