17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(点検結果表付)

通常単価(税別)
15,21716,609
税込単価
16,73918,270
通常出荷日:9日目

【特長】・点検結果表付商品です・ご購入者名入りの点検結果表が含まれますので、ご注文時、ユーザー様のお名...

詳細を確認

    ご注意

    • ご購入者名入りの点検結果表を作成するため、ご購入様の名前が必要です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用

    質量(g)

    最小発注数量
    4962772110010
    683-6725
    286
    小(1.6mm×2)、小、中、大
    430.000
    1個
    4962772110065
    683-7066
    202
    小(1.6mm×2)、小、中
    290.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,609
    ( 18,270 )
    9日目
    15,217
    ( 16,739 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・点検結果表付商品です
    ・ご購入者名入りの点検結果表が含まれますので、ご注文時、ユーザー様のお名前をご指定ください
    ・本体、点検結果表

    ご注意

    • ご購入者名入りの点検結果表を作成するため、ご購入様の名前が必要です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧着工具(点検結果表付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト