ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)

通常単価(税別)
17,239円
税込単価
18,963円
通常出荷日:5日目

【特長】・1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ

  • JANコード
    4962772067475
  • トラスココード
    693-3674
  • 全長(mm)
    225
  • 質量(g)
    349.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-747
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-747の仕様・寸法情報

JANコード
4962772067475
トラスココード
693-3674
全長(mm)
225
質量(g)
349.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-747
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,239円
( 18,963円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)の型番P-747のページです。 型番P-747に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)
圧着工具(点検結果表・成績表・チャート付)
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
圧着工具(リングスリーブ用)
圧着工具 P-732
圧着工具 P-75
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格17,239円11,854円6,263円1,032円 -5,782円6,235円
通常出荷日5日目9日目2日目3日目2日目3日目
JANコード49627720674754962772103883----
トラスココード693-3674683-6724370-8195-120-4513322-0010
全長(mm)225182----
質量(g)349.000270.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました