ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト塩分計

通常単価(税別)
54,299円
税込単価
59,729円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・低濃度・高濃度校正点の任意変更可能・温度センサ調整機能・オートホールド・オートスタビリテ...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422409882
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    142-9326
  • 測定範囲 (mg/L)
    2~9900 ppm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA412SN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA412SNの仕様・寸法情報

JANコード
4528422409882
質量(g)
50.000
トラスココード
142-9326
測定範囲(mg/L)
2~9900 ppm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA412SN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,299円
( 59,729円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・低濃度・高濃度校正点の任意変更可能
・温度センサ調整機能
・オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)
・バッテリー残量表示
・防水・防塵構造(IP67相当)
・センサ交換可能
・測定原理:イオン電極法
・校正点数:最大2点
・必要試料量:0.3ml以上
・使用環境:5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
・サイズ(mm):164×29×20(突起物除く)
・測定範囲:2~9900 ppm(mg/L)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト塩分計の型番TA412SNのページです。 型番TA412SNに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト塩分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト塩分計
コンパクト電気伝導率計
塩分計
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C
メーカータスコタスコカスタム堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格54,299円41,699円18,693円40,146円40,146円41,891円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目6日目6日目
JANコード45284224098824528422382963----
質量(g)50.00050.000----
トラスココード142-9326176-5836----
測定範囲(mg/L)2~9900 ppm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました