ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト電気伝導率計

通常単価(税別)
41,699円
税込単価
45,869円
通常出荷日:11日目

【特長】・バックライト機能が標準搭載です。・バッテリー残量も表示します。

  • JANコード
    4528422382963
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    176-5836
  • 電気伝導率
    0~199.9mS/cm(0~19.9S/m)0~199.9mS/cm(0~19.9S/m)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA412CN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA412CNの仕様・寸法情報

JANコード
4528422382963
質量(g)
50.000
トラスココード
176-5836
電気伝導率
0~199.9mS/cm(0~19.9S/m)0~199.9mS/cm(0~19.9S/m)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA412CN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,699円
( 45,869円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能が標準搭載です。
・バッテリー残量も表示します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト電気伝導率計の型番TA412CNのページです。 型番TA412CNに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト電気伝導率計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト電気伝導率計
コンパクト塩分計
堀場 コンパクト電気伝導率
卓上型電気伝導率計
堀場 高電気伝導率用セル(浸せき形) 3553-10D
堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10D
メーカータスコタスコ堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格41,699円54,299円29,765円281,820円62,810円69,523円
通常出荷日11日目11日目1日目6日目6日目5日目
JANコード45284223829634528422409882----
質量(g)50.00050.000----
トラスココード176-5836142-9326----
電気伝導率0~199.9mS/cm(0~19.9S/m)0~199.9mS/cm(0~19.9S/m)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました