ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVE蛍光式リーク検知キット

通常単価(税別)
85,367円
税込単価
93,904円
通常出荷日:2日目

【特長】・通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプです・吹きこぼしなど作業...

詳細を確認
  • JANコード
    4528422458033
  • トラスココード
    272-7053
  • 仕様
    PVE蛍光式リーク検知キット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA434ES-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA434ES-7の仕様・寸法情報

JANコード
4528422458033
トラスココード
272-7053
仕様
PVE蛍光式リーク検知キット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA434ES-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,367円
( 93,904円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプです
・吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です
・最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷罵ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません
・紫外線ランプ1式:TA434ET
・エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)
・エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)
・エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)
・コントロールバルブ×1個
・PVE用注入ホース×1本
・バージ用空カプセル×1本
・R410A用アダプター(接続ホース側)×1個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVE蛍光式リーク検知キットの型番TA434ES-7のページです。 型番TA434ES-7に関する仕様情報を記載しております。
PVE蛍光式リーク検知キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVE蛍光式リーク検知キット
オールマイティスターターキット
高感度赤外線検知方式リークディテクター
装着型防爆酸素濃度計
酸素・硫化水素濃度計 TA470XE
デジタル酸素濃度計 TA470XH
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格85,367円90,794円100,654円52,733円151,713円106,796円
通常出荷日2日目2日目4日目9日目9日目9日目
JANコード452842245803345284224580404528422495649452842227113745284222527784528422331787
トラスココード272-7053272-7075598-1039176-5813176-5740176-5791
仕様PVE蛍光式リーク検知キットオールマイティスターターキット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました