ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル酸素濃度計 TA470XH

通常単価(税別)
106,796円
税込単価
117,476円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・防爆構造:本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3・検知原理:隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    170
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~25%(酸素VOL%)
  • 対象ガス
    酸素
  • 幅(mm)
    66
  • 分解能(vol%)
    指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)
  • 検知対象
    酸素
  • 検知範囲
    0~25(酸素VOL%)
  • JANコード
    4528422331787
  • 質量(g)
    340.000
  • トラスココード
    176-5791

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA470XH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA470XHの仕様・寸法情報

奥行(mm)
29
高さ(mm)
170
測定範囲酸素(vol%)
0~25%(酸素VOL%)
対象ガス
酸素
幅(mm)
66
分解能(vol%)
指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)
検知対象
酸素
検知範囲
0~25(酸素VOL%)
JANコード
4528422331787
質量(g)
340.000
トラスココード
176-5791
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA470XH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,796円
( 117,476円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防爆構造:本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3
・検知原理:隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
・指示表示:LCDデジタル3桁
・センサ延長ケーブル:5m本体巻取式
・応答速度:90%応答 20秒以内
・電源:単3乾電池×2本
・分解能(vol%):指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)
・測定範囲酸素(vol%):0~25%(酸素VOL%)
・連続使用時間(時間):約15000
・使用温度範囲(℃):-10~+40
・警報設定値:1段目…19.5vol%、2段目…18.0vol%
・警報方式
<1段目警報>長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(要指定)
<2段目警報>短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(要指定)
<エアー調整不能、電池切れ機器異常>連続音、LCD表示、警報ランプ点滅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル酸素濃度計 TA470XHの型番TA470XHのページです。 型番TA470XHに関する仕様情報を記載しております。
デジタル酸素濃度計 TA470XHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル酸素濃度計 TA470XH
酸素・硫化水素濃度計 TA470XE
装着型防爆酸素濃度計
高感度赤外線検知方式リークディテクター
デジタル酸素濃度計 XO-326シリーズ
デジタル酸素濃度計(ミニ)
メーカータスコタスコタスコタスコ新コスモス電機エスコ
通常価格106,796円151,713円52,733円100,654円85,959円 -93,887円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目2日目〜1日目
奥行(mm)2929(突起部除く)----
高さ(mm)170195(突起部除く)----
測定範囲酸素(vol%)0~25%(酸素VOL%)-0~25.0vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)---
対象ガス酸素酸素、硫化水素酸素R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12、R448A、R449A、R463A-J等--
幅(mm)6666(突起部除く)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました