ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・硫化水素濃度計 TA470XE

通常単価(税別)
151,713円
税込単価
166,884円
通常出荷日:9日目

【特長】・表示部とセンサ部の分離タイプです(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れるこ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    29(突起部除く)
  • 高さ(mm)
    195(突起部除く)
  • 対象ガス
    酸素、硫化水素
  • 幅(mm)
    66(突起部除く)
  • JANコード
    4528422252778
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    176-5740

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA470XE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA470XEの仕様・寸法情報

奥行(mm)
29(突起部除く)
高さ(mm)
195(突起部除く)
対象ガス
酸素、硫化水素
幅(mm)
66(突起部除く)
JANコード
4528422252778
質量(g)
450.000
トラスココード
176-5740
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA470XE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,713円
( 166,884円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部とセンサ部の分離タイプです(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定可能)
・見やすい大型LCD表示です(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定)
・ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能)
・10m、15mの延長ケーブルもあります(価格、納期については問い合わせください)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・硫化水素濃度計 TA470XEの型番TA470XEのページです。 型番TA470XEに関する仕様情報を記載しております。
酸素・硫化水素濃度計 TA470XEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素・硫化水素濃度計 TA470XE
デジタル酸素濃度計 TA470XH
装着型防爆酸素濃度計
高感度赤外線検知方式リークディテクター
オールマイティスターターキット
PVE蛍光式リーク検知キット
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格151,713円106,796円52,733円100,654円90,794円85,367円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目2日目2日目
奥行(mm)29(突起部除く)29----
高さ(mm)195(突起部除く)170----
対象ガス酸素、硫化水素酸素酸素R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12、R448A、R449A、R463A-J等--
幅(mm)66(突起部除く)66----
JANコード452842225277845284223317874528422271137452842249564945284224580404528422458033
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました