ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着型防爆酸素濃度計

通常単価(税別)
52,733円
税込単価
58,006円
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単操作・残時間表示(電池寿命が一目でわかります)

  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~25.0vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)
  • 対象ガス
    酸素
  • JANコード
    4528422271137
  • 質量(g)
    75.000
  • トラスココード
    176-5813

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA470BJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA470BJの仕様・寸法情報

測定範囲酸素(vol%)
0~25.0vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)
対象ガス
酸素
JANコード
4528422271137
質量(g)
75.000
トラスココード
176-5813
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA470BJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,733円
( 58,006円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作
・残時間表示(電池寿命が一目でわかります)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着型防爆酸素濃度計の型番TA470BJのページです。 型番TA470BJに関する仕様情報を記載しております。
装着型防爆酸素濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着型防爆酸素濃度計
デジタル酸素濃度計 TA470XH
酸素・硫化水素濃度計 TA470XE
高感度赤外線検知方式リークディテクター
PVE蛍光式リーク検知キット
オールマイティスターターキット
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格52,733円106,796円151,713円100,654円85,367円90,794円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目2日目2日目
測定範囲酸素(vol%)0~25.0vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)0~25%(酸素VOL%)----
対象ガス酸素酸素酸素、硫化水素R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12、R448A、R449A、R463A-J等--
JANコード452842227113745284223317874528422252778452842249564945284224580334528422458040
質量(g)75.000340.000450.0001420.000--
トラスココード176-5813176-5791176-5740598-1039272-7053272-7075
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました