ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ドリルチャック キーレスタイプ

通常単価(税別)
4,499円
税込単価
4,949円
通常出荷日:7日目

【特長】・エアー・充電インパクトドライバー用です。・手で締め込むキーレスタイプです。・摩耗や衝撃に強い...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH-37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH-37の仕様・寸法情報

JANコード
4907587038319
トラスココード
711-1572
シャンク径(mm)
13
チャック能力(mm)
1.5~13
全長(mm)
114
質量(g)
323.000
材質1
鉄、グラスファイバー入りナイロン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BH-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,499円
( 4,949円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー・充電インパクトドライバー用です。
・手で締め込むキーレスタイプです。
・摩耗や衝撃に強いグラスファイバー入りナイロン製です。
・噛みこんだ時はリリースナットで解除可能です。
・軸折れに強い圧入式六角軸シャンクです。
・ベーシックタイプでシリーズ一新しました。
【用途】
・穴あけ・切削・研磨作業などに。
【材質】
・鉄、グラスファイバー入りナイロン
【セット内容】
・先端つかみ範囲:φ1.5~13mm 
・刃部外径範囲Φ13mm以下 
・チャック外径42mm×全長114mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック キーレスタイプの型番BH-37のページです。 型番BH-37に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック キーレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック キーレスタイプ
NPUドリルチャック
QCドリルチャック
NC用ドリルチャック
ネジ型ドリルチャック
HSK/ドリルチャック SLC
メーカーベッセル日研工作所MUSTTOOL日研工作所ユキワ精工WINWELL JAPAN
通常価格4,499円19,641円 -3,997円26,994円 -4,620円 --
通常出荷日7日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜お見積り
JANコード4907587038319-----
トラスココード711-1572-----
シャンク径(mm)13-----
チャック能力(mm)1.5~13-----
全長(mm)114-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました