ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル風速計 最高・最低 熱線式

通常単価(税別)
16,920円
税込単価
18,612円
通常出荷日:4日目

【特長】・微風速の測定に優れており、風速と風温が同時に測定できる熱線式風速計です。・センサー部分がコン...

詳細を確認
  • JANコード
    4960910790049
  • トラスココード
    704-4096
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    85
  • 質量(g)
    418.000
  • 測定風速範囲(m/s)
    0.10~25.00
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー
  • 分解能(m/s)
    0.01
  • 測定精度(m/s)
    0.40~20.00:±(読取値の5%+0.01)m/sまたは±0.26m/sの大きい方
  • 材質1
    本体:ABS樹脂 
  • 材質2
    保護キャップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

79004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

79004の仕様・寸法情報

JANコード
4960910790049
トラスココード
704-4096
奥行(mm)
40
高さ(mm)
200
幅(mm)
85
質量(g)
418.000
測定風速範囲(m/s)
0.10~25.00
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
分解能(m/s)
0.01
測定精度(m/s)
0.40~20.00:±(読取値の5%+0.01)m/sまたは±0.26m/sの大きい方
材質1
本体:ABS樹脂 
材質2
保護キャップ:エラストマー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
79004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,920円
( 18,612円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微風速の測定に優れており、風速と風温が同時に測定できる熱線式風速計です。
・センサー部分がコンパクトなため、換気ダクト内や吹出口など、狭い場所や入り組んだ場所でも測定ができます。
・風速が一目でわかるデジタル表示です。
・風速測定時に便利な最高・最低値表示機能付です。
・風温、風量測定、単位の変更など操作がワンボタンで可能です。
・天井の空調設備など、手が届かない所の測定時に手元で風速を確認できる便利な伸縮式プローブです。
【用途】
・換気ダクト内、吹出口の風速・風量測定に。
・空気環境測定などに。
【材質】
・本体:ABS樹脂 
・保護キャップ:エラストマー樹脂

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速計 最高・最低 熱線式の型番79004のページです。 型番79004に関する仕様情報を記載しております。
デジタル風速計 最高・最低 熱線式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル風速計 最高・最低 熱線式
デジタル照度計 LED照明対応
セパレート式デジタル照度計
デジタル紫外線強度計 セパレート式
照度計 アイヘルス
標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格16,920円12,722円7,454円20,145円4,502円2,843円
通常出荷日4日目11日目1日目在庫品1日目1日目1日目
JANコード49609107900494960910787513-4960910786424-4960910730335
トラスココード704-4096688-9466397-9431-404-6366-
奥行(mm)4038----
高さ(mm)200185----
幅(mm)8568----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました