ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用・黒金)

通常単価(税別)
10,419円
税込単価
11,461円
通常出荷日:11日目

【特長】・ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    713-1264
  • JANコード
    4952520008133
  • 質量(g)
    235.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 圧着端子([[MM2]])
    絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
  • 端子種類
    CE1、CE2、CE5
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付閉端接続子用
    CE1、CE2、CE5

ご注意

  • 電気の流れている物やその付近での圧着は行わないでください。感電の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ご使用前に各部に損傷が無いかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
  • 仕様・適合サイズ以外で使用しないでください。
  • 本来の用途・目的以外で使用しないでください。

型番:

FC-45-BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-45-BGの仕様・寸法情報

トラスココード
713-1264
JANコード
4952520008133
質量(g)
235.000
材質1
本体:スチール
圧着端子([[MM2]])
絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
端子種類
CE1、CE2、CE5
材質2
グリップ:樹脂
圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付閉端接続子用
CE1、CE2、CE5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-45-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,419円
( 11,461円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。
・グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。
・グリップが抜けにくい本体設計です。
・グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。
・端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
・本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。
・4万回の耐久試験に合格した角バネを採用しています。
・1丁を長くご使用いただけます。
【用途】
・絶縁被覆付閉端接続子の圧着に。
【材質】
・本体:スチール
・グリップ:樹脂

ご注意

  • 電気の流れている物やその付近での圧着は行わないでください。感電の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ご使用前に各部に損傷が無いかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
  • 仕様・適合サイズ以外で使用しないでください。
  • 本来の用途・目的以外で使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用・黒金)の型番FC-45-BGのページです。 型番FC-45-BGに関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用・黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用・黒金)
VA線ストリッパ(黒金)
オートマルチストリッパ
電工VAストリッパ FVA-1630
オートマルチストリッパ PP717A-220-BG
電工VAストリッパ FVA-1630-BG
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格10,419円12,786円3,258円3,770円5,195円5,662円
通常出荷日11日目9日目1日目3日目4日目1日目
トラスココード713-1264-447-0672406-4489594-1002594-1001
JANコード4952520008133-4952520083536495252008344449525200833454952520083505
質量(g)235.000-340.000233.000352.000230.000
材質1本体:スチールアルミダイカスト特殊鋼特殊鋼--
圧着端子([[MM2]])絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました