ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホームベンチ グレー

通常単価(税別)
21,870円~34,361円
税込単価
24,057円~37,797円
通常出荷日:7日目

【特長】・脚は耐久性に優れた粉体塗装仕様です。【材質】・座面:ポリプロピレン(再生樹脂)・脚:スチール...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
697-5911
4904771906829
8700
1206
1個
697-5927
4904771906836
11700
1503
1個
697-7415
4904771906843
13200
1801
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,870円
( 24,057円 )
7日目
31,708円
( 34,879円 )
7日目
34,361円
( 37,797円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚は耐久性に優れた粉体塗装仕様です。
【材質】
・座面:ポリプロピレン(再生樹脂)
・脚:スチール角パイプに粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームベンチ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームベンチ グレー
ホームベンチ ステンレス 灰
アルミアームチェア
ベンチ背付
ベンチ背なし
レスキューベンチ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格21,870円-28,027円 -24,239円28,978円 -22,443円 -74,143円
通常出荷日7日目9日目〜9日目5日目〜5日目〜4日目
グリーン購入法適合品適合-----
材質1座面:ポリプロピレン(再生樹脂)座面:ポリプロピレン(再生樹脂)フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上座面:硬質塩化ビニール座面:硬質塩化ビニール座面:ポリエチレン
材質2脚:スチール角パイプに粉体塗装脚:ステンレス背・座:アルミにアルマイト仕上脚:スチールパイプに粉体塗装脚:スチールパイプに粉体塗装脚:スチールに粉体塗装
高さ(mm)365365710740370400
座高(mm)365-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト