ファクトリーサプライ用品技術窓口

マガジンラック

通常単価(税別)
14,726
税込単価
16,199
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまな場所でご使用いただける木製のマガジンラックです・収納部は傾斜があり、雑誌類の前倒れ...

詳細を確認
  • ナチュラル
  • JANコード
    4550414316625
  • トラスココード
    685-7538
  • 質量(g)
    13600.0
  • 材質1
    本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル
  • 材質2
    アジャスター:ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    300
  • 間口(mm)
    554
  • 高さ(mm)
    800
  • 段数(段)
    3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMR001-DAW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMR001-DAWの仕様・寸法情報

ナチュラル
JANコード
4550414316625
トラスココード
685-7538
質量(g)
13600.0
材質1
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル
材質2
アジャスター:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
300
間口(mm)
554
高さ(mm)
800
段数(段)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMR001-DAW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,726
( 16,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場所でご使用いただける木製のマガジンラックです
・収納部は傾斜があり、雑誌類の前倒れを防ぎます
【用途】
・待合室やロビーで雑誌やパンフレットの掲示、収納に
【材質】
・本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル
・アジャスター:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マガジンラックの型番TMR001-DAWのページです。 型番TMR001-DAWに関する仕様情報を記載しております。
マガジンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト