ファクトリーサプライ用品技術窓口

7段引出し式ローラーキャビネット

通常単価(税別)
91,176
税込単価
100,294
通常出荷日:7日目

【特長】・収納力十分なローラーキャビネットです・引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用してお...

詳細を確認
  • JANコード
    4989530686013
  • トラスココード
    684-2740
  • 外形寸法(mm)奥行
    459
  • 外形寸法(mm)間口
    677
  • 外形寸法(mm)高さ
    1000
  • 引出し(段)
    7
  • 質量(g)
    62000.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GT-0003NT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-0003NTの仕様・寸法情報

JANコード
4989530686013
トラスココード
684-2740
外形寸法(mm)奥行
459
外形寸法(mm)間口
677
外形寸法(mm)高さ
1000
引出し(段)
7
質量(g)
62000.0
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-0003NT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,176
( 100,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納力十分なローラーキャビネットです
・引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております
【用途】
・工具類や部品などの整理保管、収納に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7段引出し式ローラーキャビネットの型番GT-0003NTのページです。 型番GT-0003NTに関する仕様情報を記載しております。
7段引出し式ローラーキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7段引出し式ローラーキャビネット
ローラーキャビネット(7段14引出し)
ローラーキャビネット(8段8引出し)
ツールケース(チェストタイプ) 3段引出し式
ローラーキャビネット 5段用オプション
SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
メーカースエカゲツールKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)スーパーツールシグネットパオック
通常価格91,176266,235184,84918,740 -3,809108,823
通常出荷日7日目5日目4日目1日目〜1日目5日目
JANコード4989530686013-----
トラスココード684-2740-----
外形寸法(mm)奥行459-----
外形寸法(mm)間口677-----
外形寸法(mm)高さ1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト