ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシパテ

通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:7日目

【特長】・金属のように固まるパテです。・切って練るだけ、硬化後は塗装ができます。【用途】・家具、ブロッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901761712668
  • トラスココード
    699-2210
  • 質量(g)
    157.000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g)
    60×2

ご注意

  • 本品は一般家庭用です。仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 各環境調査・輸出調査など、ご対応できない場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HC-015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HC-015の仕様・寸法情報

JANコード
4901761712668
トラスココード
699-2210
質量(g)
157.000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(g)
60×2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のように固まるパテです。
・切って練るだけ、硬化後は塗装ができます。
【用途】
・家具、ブロック塀、石材等の欠けた部分の復元補修やくぼみ部、深い亀裂、傷跡の充てんに。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • 本品は一般家庭用です。仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
  • 各環境調査・輸出調査など、ご対応できない場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテの型番HC-015のページです。 型番HC-015に関する仕様情報を記載しております。
エポキシパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシパテ
パテ ロイメタル業務用
デブコン シート式補修剤 ジップパッチ
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
420ml ジンクスプレー(高金属感)
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
メーカーセメダインホルツITWITWエスコ山王工業
通常価格1,558円7,578円11,114円90,538円2,995円19,986円 -
通常出荷日7日目11日目1日目4日目1日目4日目
JANコード4901761712668-----
トラスココード699-2210-----
質量(g)157.000-----
材質1主成分:エポキシ樹脂-----
容量(g)60×2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました