ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

溶接テーブル用クランプ TWV2830172K

通常単価(税別)
21,759
税込単価
23,935
通常出荷日:9日目

【特長】・フトコロ調整が可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TWV28-30-17-2K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWV28-30-17-2Kの仕様・寸法情報

フトコロ(mm)
110~175
トラスココード
506-3428
JANコード
4008158036823
質量(g)
2220.0

型番リスト

表示件数
型番
TWV28-30-17-2K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,759
( 23,935 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フトコロ調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TWV2830172Kの型番TWV28-30-17-2Kのページです。 型番TWV28-30-17-2Kに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TWV2830172Kのレビュー
この商品のレビューはありません

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト