ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(裸端子用/裸スリーブ用)

通常単価(税別)
28,697円
税込単価
31,567円
通常出荷日:5日目

【特長】・作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です・仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込が...

詳細を確認
  • JANコード
    4952269114294
  • トラスココード
    253-5950
  • 材質1
    本体:機械構造用合金鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 材質3
    頭部:クロムモリブデン鋼
  • 全長(mm)
    660
  • 質量(g)
    1980.000
  • 圧着端子([[MM2]])接続端子用
    -
  • 圧着端子([[MM2]])裸端子用
    14、22、38、60

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙ラベルの注意事項参照してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TP-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP-60の仕様・寸法情報

JANコード
4952269114294
トラスココード
253-5950
材質1
本体:機械構造用合金鋼
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
材質3
頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)
660
質量(g)
1980.000
圧着端子([[MM2]])接続端子用
-
圧着端子([[MM2]])裸端子用
14、22、38、60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,697円
( 31,567円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です
・仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます
・JIS C9711認証取得商品です
【用途】
・裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に
【材質】
・本体:機械構造用合金鋼
・グリップ:エラストマー樹脂
・頭部:クロムモリブデン鋼

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙ラベルの注意事項参照してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(裸端子用/裸スリーブ用)の型番TP-60のページです。 型番TP-60に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(裸端子用/裸スリーブ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(裸端子用/裸スリーブ用)
電工セーフティーナイフ
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TPH-5、TPH-8
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダロブテックス
通常価格28,697円3,333円10,522円 -8,804円 -8,964円 -5,231円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目5日目1日目〜
JANコード49522691142944952269115017--4952269115161-
トラスココード253-5950705-2043--572-3037-
材質1本体:機械構造用合金鋼本体:鋼本体:機械構造用炭素鋼本体:機械構造用合金鋼本体:機械構造用合金鋼-
材質2グリップ:エラストマー樹脂柄部:天然木グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂-
材質3頭部:クロムモリブデン鋼-頭部:クロムモリブデン鋼焼入れ:頭部42~46HRC、ハンドル部46~49HRC焼入れ:頭部42~46HRC、ハンドル部46~49HRC-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました