ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

溶接テーブル用クランプ TW2830122K

通常単価(税別)
14,358
税込単価
15,794
通常出荷日:9日目

【特長】・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせております

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TW28-30-12-2K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW28-30-12-2Kの仕様・寸法情報

フトコロ(mm)
120
トラスココード
506-3419
JANコード
4008158036816
質量(g)
1680.0

型番リスト

表示件数
型番
TW28-30-12-2K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,358
( 15,794 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TW2830122Kの型番TW28-30-12-2Kのページです。 型番TW28-30-12-2Kに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TW2830122Kのレビュー
この商品のレビューはありません

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト